WML HF 3(13X10)R
-
ワイヤラップラベル
0830812
ワイヤラップラベル、 ロール、 ホワイト(RAL 9010)、 マーキングなし、 ラベリング可能: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D)、 THERMOMARK ROLL 2.0、 THERMOMARK ROLL、 THERMOMARK ROLL X1、 THERMOMARK ROLLMASTER 300/600、 THERMOMARK X1.2、 ケーブル径範囲: 3 ... 3 mm、 取付けタイプ: 粘着剤、 ケーブル径: ≤ 3 mm、 個別ラベル数: 5000、 テキストフィールドの高さ: 9.5 mm、 テキストフィールドの幅: 12.7 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
屋内アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
マーキングに保護フォイルをかけ埃や摩耗から保護
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け
ハロゲンフリー