WML 14 (25X19)R - ワイヤラップラベル
0817536

製品の詳細









特長

屋内および屋外アプリケーションに対応:保護ラミネートにより汚れや摩擦に対して高い耐性
シールシステムにより、ラベルの位置をしっかり定義
制御盤の内側と外側で、多数のさまざまなアプリケーションで広い半径範囲
シールラベルはかさばらないため、ケーブルを例えばケーブルダクト等に通して配線することも可能
すばやく簡単に操作可能
シリンダ状の物体、単線、ケーブル向け