US-PML-W200 (50X50) - 警告ラベル
1014132

警告ラベル、 カード、 yellow (RAL 1018)、 マーキングなし、 ラベリング可能: BLUEMARK ID COLOR、 BLUEMARK ID、 THERMOMARK PRIME、 THERMOMARK CARD 2.0、 THERMOMARK CARD、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 4、 テキストフィールドの高さ: 38.18 mm、 テキストフィールドの幅: 44 mm

製品の詳細








特長

UniSheet - シール式警告ラベル、無地
屋内/屋外用
この警告ラベルはISO 7010国際規格に準拠しています
ざらざらした表面でも使用できるフレキシブルな軟質PVCラベル