VS-15-BU-DSUB-HD-EG - D-SUBコンタクトインサート
1655166

D-SUBコンタクトインサート、シェルサイズ2、信号コンタクトx 26、コンタクトの種類:ソケット、ソルダーカップ付き、ストレート、3 mm穴で固定、パネル取付けフレームおよびスリーブハウジングVS-15-...用

製品の詳細








特長

D-SUBシェルサイズ2に26個の信号コンタクトを搭載した高密度配線
IP67スリーブケースとパネル取付けフレームに適合
簡単な組立て