有用な情報
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
通信用コネクタ
VS-09-PROFIBUS-SC - D-SUBコネクタ
VS-09-PROFIBUS-SC
-
D-SUBコネクタ
1654549
接続方式
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
安全上の注意事項
安全上の注意事項
• 警告:正常に機能する製品のみ作動させてください。製品の損傷を定期的に点検する必要があります。不良品はただちに廃棄してください。損傷している製品は交換してください。製品の修理は不可能です。
製品特性
製品の種類
通信用コネクタ(ケーブル側)
アプリケーション
PROFIBUS
タイプ
D-SUB
極数
9
ケーブル引込み口の数
2
シールド用
あり
ケーブル引込口
エルボー
絶縁特性
過電圧カテゴリ
II
汚染度
2
電気特性
定格電圧(III/3)
50 V
定格サージ電圧
0.5 kV
定格電流
1 A
通信媒体
銅
接続データ
接続技術
接続方法
ネジ接続
電線断面積AWG
26 ... 16 (単線)
26 ... 18 (フレキシブル)
電線断面積
0.14 mm² ... 1.5 mm² (単線)
0.14 mm² ... 1 mm² (フレキシブル)
インターフェース
信号の種類/カテゴリ
PROFIBUS
寸法
幅
24 mm
高さ
59 mm
長さ
107 mm
材料仕様
色
グレー
UL94難燃性クラス
V0
ハウジングの材質
プラスチック製
ハウジング表面材質
PA、明るい灰色
ケーブルシール材質
CR/NBR
ケーブル/ライン
ケーブル外径
5 mm ... 9 mm
電線断面積
0.2 mm²
機械的特性
機械的仕様
挿抜回数
≥ 200
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP67
IP67
使用周囲温度
-20 °C ... 75 °C
販売用データ
アイテム番号
1654549
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABNCBA
GTIN
4017918955083
1個あたりの重量(梱包を含む)
93 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
93 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440290
ECLASS-15.0
27440322
ETIM
ETIM 10.0
EC001132
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
8acc620f-7915-4086-a0a4-b948cd93d2b0
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.016 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
VS-09-SD
-
D-SUB保護カバー
1887086
VS-09-A
-
パネル取付けフレーム
1688366
VS-09-A-GC-BU/BU
-
パネル取付けフレーム
1689695
VS-09-A BK
-
パネル取付けフレーム
1658079
特長
EMC保護
切換え可能な終端抵抗
コーディングセクション(CR)で誤接続防止
よく検索される
曲げ保護スリーブ
RJ45コネクタ
D-SUBコネクタ
光ファイバコネクタ
M12オス、2極
M12イーサネットコネクタ
丸型コネクタ、2極
製品 ヘルプ