BC 17,8 OT MKDSO BK
-
ケース本体上部パーツ
1227312
DIN 43880に準拠した分電盤で使用できるDINレール取付けケース、 ねじ接続式プリント基板用端子台向けケース上部パーツ、 幅: 17.8 mm、 高さ: 89.7 mm、 奥行き: 53.4 mm、 色: 黒 (類似 RAL 9005)
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
デバイス開発のスピードアップを実現する、調整されたケースと接続システム
ビルディングオートメーションの多様なアプリケーション向けの個別のオンライン設定
さまざまな接続テクノロジ
DINレールまたは壁面に取付け可能
オプションとして、DINレール取付け可能なバスコネクタと電源コネクタシステムを使用
工具不要の取付け
1 ... 9 ユニット分の幅に対応(17.8 mm ... 161.6 mm)
DIN EN 43880に準拠