UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE CUS - ワイヤマーキング
0831219

ワイヤマーキング、 シート、 オーダー印字: シート単位、 黄、 カスタム仕様によるマーキング、 ケーブル径範囲: 4.1 ... 4.7 mm、 取付けタイプ: クリップ止め、 個別ラベル数: 32、 テキストフィールドの高さ: 4 mm、 テキストフィールドの幅: 18 mm

製品の詳細








互換性のある製品


特長

UCT-WMCO ... UniCardにはスナップ止めするだけで後からケーブルをマーキングできるマーカーが含まれる
マーキングサービス:フエニックス・コンタクトはお客様の仕様に応じてすべてのUniCardマーカーをカスタムマーキング可能
振動時もしっかり固定
ラベルの形から正確な位置での印字を自動的に保証
省スペース設計で大きな表面のマーキングオプション