VAL-US-SPP-240D/65-P
-
クラス2サージ保護プラグ
1803625
VAL-SPPまたはVAL-US-SPPベースエレメントと併用するためのサージ保護プラグ、UL Recognized認証タイプ1コンポーネントおよびIECタイプ2、バリスタおよび熱式分離器内蔵、プラグイン、ローカルステータスインジケータ(グリーン/レッド)付き。
製品の詳細
概要 | |
注記 | 低圧電気設備の機器の露出導電部が変電所の接地システムに接続されている場合はL-PE間のITシステムにのみ使用可能(HV変電所とLV負荷システムの露出導電部との共通接地)。 RE = RA(VDE 0100-442:2013、図44.A1および表44.A1に準拠) |
L-PEN間のすべての低電圧システムで使用 |
製品ライン | 交換プラグ |
製品シリーズ | VAL-SPP |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | IT |
TN-S | |
タイプ | オス |
極数 | 1 |
メッセージサージ保護破損 | LED |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
接続方法 | プラグ式 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.5 mm |
高さ | 54.2 mm |
奥行き | 61.5 mm |
水平ピッチ | 1 区分 |
色 | ライトグレー (RAL 7035) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
保護経路 | L-N |
L-PEN | |
定格電圧 UN | 240 V AC ±10 % (IT) |
240 V AC ±10 % (TN-S) | |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続動作電圧UC | 275 V AC |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.45 mA |
待機消費電力PC | ≤ 124 mVA |
定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
短絡電流評価ISCCR | 50 kA |
保護レベルUp | ≤ 1.35 kV |
残留電圧Ures | ≤ 1.35 kV (In時) |
TOV動作(UT時) | 350 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
460 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
応答時間tA | ≤ 25 ns |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20C (設置済み) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 50 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
UL仕様 | |
最大連続動作電圧MCOV | 275 V AC |
短絡電流定格(SCCR) | 200 kA |
電圧保護定格VPR | 1000 V |
公称放電電流 In | 20 kA |
各相の最大サージ電流 | 1x 65 kA (IEEE C62.73) |
保護経路 | Ld-Ld |
定格電圧 | 240 V AC |
定格周波数 | 50/60 Hz |
SPDタイプ | 1CA |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 + A11:2018 |
取付けタイプ | ベースエレメント上 |
アイテム番号 | 1803625 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL138Z |
GTIN | 4067923425989 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 52.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 49 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ECLASS-15.0 | 27171292 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (CAS-NO: 552-30-7) |
互換性のある製品
特長
UL Recognized認証タイプ1およびIECタイプ2の汎用サージ保護プラグ
グリーン/レッドのローカル光学式表示による明確な状態表示
機械式コーディングにより安全な設置が可能