VAL-CP-N/PE-350-ST-GY
-
クラス2サージ保護プラグ
2882734
N-PEスパークギャップを接続したVAL-CPサージアレスタの交換用プラグ。
製品の詳細
| 製品シリーズ | SEC Family |
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | TN |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | LED |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 接続方法 | プラグ式 |
| 幅 | 11.7 mm |
| 高さ | 44.8 mm |
| 奥行き | 56.4 mm |
| 水平ピッチ | 0.6 区分 |
| 色 | ライトグレー (RAL 7035) |
| 黒 (RAL 9005) | |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PBT-FR |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PBT-FR |
| 保護経路 | N-PE |
| 作動方向 | N-PE |
| 定格電圧 UN | 240 V AC (TN - only N-PE) |
| 240 V AC (TT - only N-PE) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 264 V AC |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 1 µA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 30 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi | 100 A (264 V AC) |
| 保護レベルUp | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures | ≤ 0.5 kV (In時) |
| ≤ 0.5 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (4 kA時) | |
| ≤ 0.5 kV (2 kA時) | |
| インパルス動作電圧 6 kV時 (1.2/50) µs | ≤ 1.5 kV |
| TOV動作(UT時) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA | ≤ 100 ns |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | ベースエレメント上 |
| アイテム番号 | 2882734 |
| 梱包単位 | 10 pc |
| 最低注文数 | 10 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1314 |
| GTIN | 4046356337441 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 41.4 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 40.9 g |
| 関税率 | 85363090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |