VAL-MS-T1/T2 BE/O
-
タイプ2サージ保護ベースエレメント
2905650
VALVETRAB MS T1/T2製品ラインアップのクラス1/2アレスタ用ベースエレメント。バージョン:1チャネル
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | 感電防止制御盤に取付け。側面UC > 500 Vの距離のアプリケーション用で、接続エリアの接地部品を含む異なる通電部間の距離は5 mm以上であること。 |
| 製品シリーズ | VALVETRAB MS |
| IECカテゴリ | I / II |
| T1 / T2 | |
| ENクラス | T1 / T2 |
| タイプ | ベースエレメント、DINレール取付け |
| 極数 | 1 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 定格電圧UN | 500 V AC |
| 接続方法 | 連結端子台 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 30 lbf-in. (UL) |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 接最小電線径(撚線)) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(撚線) | 25 mm² |
| 最小電線径(単線) | 1.5 mm² |
| 最大電線径(単線) | 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 (IEC) |
| 10 ... 2 (UL) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.6 mm |
| 高さ | 77.1 mm |
| 奥行き | 89.2 mm |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| 灰 (RAL 7042) | |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 600 V AC |
| 公称負荷電流IL | 80 A (直列16 mm²貫通配線) |
| 80 A (直列16 mm²貫通配線) | |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A AC (gL/gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 160 A (gL/gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| IP20 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | 最大 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g |
| 振動(動作時) | 5g |
| UL仕様 | |
| SPDタイプ | 4 (for Type 2 applications) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-1 |
| 注記 | 2005 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11/A11 |
| 注記 | 2007 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| 取付け位置 | 水平、フラット取付けDINレール、NS 35 |
| アイテム番号 | 2905650 |
| 梱包単位 | 12 pc |
| 最低注文数 | 12 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1151 |
| GTIN | 4046356983006 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 95 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 81 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
MPB F600X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818355
-
MPB F400X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/1-20/1.2.5 - 配線ブリッジ 2830168
-
MPB 18/1- 7 BU - 配線ブリッジ 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - 配線ブリッジ 2858470
-
MPB 18/3- 9 - 配線ブリッジ 2809254
-
MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
特長
19インチラック取付け用2Uパネルアプリケーション
電線方向に挿入
フローティングリモート表示接点あり/なしのバージョン
DINレール取付け
タイプ1およびタイプ2 VAL-MSプラグを使用可能
保護プラグ初回挿入時にコーディング