VAL-SPP-T2-275/40-3+1-UT - クラス 2サージアレスタ
1466215

プラグインサージアレスタ、タイプ2/クラスIIに準拠、中性線と接地線を分離した三相電源供給ネットワークに使用(5線式:L1、L2、L3、N、PE)

製品の詳細









互換性のある製品



特長

取り扱いおよび安全性について先進的な機能を備えているため、設置が簡単で安全
最大限の性能と耐久性で、信頼性の高いシステム保護
最適化されたデザインと広範な製品ラインアップにより、幅広いアプリケーションで使用可能
包括的なデジタルデータとセレクタで計画も簡単