VAL-MS 600DC-PV/2+V-FM
-
クラス 2サージアレスタ
2800641
サージ保護機器、絶縁・接地された600 V DCの2極PVシステム用、DINレール取付け用、リモート表示接点付きの3極ベースエレメント、プラグ式温度監視保護エレメント3点、各プラグに状態メッセージ。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
さまざまな定格電圧で、幅広いアプリケーション
高いモジュール性で、あらゆるアプリケーションに対応する個別ソリューションを提供