太陽光発電システムのサージ保護機器
太陽光発電システムのサージ保護機器
VAL-MS 600DC-PV-ST - クラス2サージ保護プラグ
VAL-MS 600DC-PV-ST
-
クラス2サージ保護プラグ
2800623
VAL-MS 600DC-PV-...シリーズの太陽光発電用アレスタの組合せ用交換用プラグ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
交換プラグ
製品シリーズ
VALVETRAB MS
IECカテゴリ
PV II
PV T2
ENクラス
T2
IEC電源システム
DC
タイプ
オス
極数
1
設置場所
内装ゾーン
断路デバイスの設置場所
内部
利便性
手が届きやすい
接続コンフィグレーション
Yコンフィグレーション
耐用年数終了モード
OCFM (開放回路故障モード)
メッセージサージ保護破損
LED
絶縁特性
過電圧カテゴリ
III
汚染度
2
接続データ
接続方法
プラグ式
寸法
外形寸法
幅
17.5 mm
高さ
52.4 mm
奥行き
55.3 mm
水平ピッチ
1 HP
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
UL94難燃性クラス
V-0
素材のCTI値
600
絶縁材質
PA 6.6-FR
素材グループ
I
ハウジングの材質
PA 6.6-FR
保護回路
待機消費電力P
C
≤ 25 mVA
定格放電電流I
n
(8/20) µs
15 kA
最大放電電流I
max
(8/20) µs
40 kA
保護レベルUp
≤ 1.4 kV
残留電圧U
res
≤ 1.4 kV (I
n
時)
≤ 1.1 kV (5 kA時)
≤ 1.3 kV (10 kA時)
≤ 1.5 kV (20 kA時)
≤ 1.8 kV (30 kA時)
≤ 2 kV (40 kA時)
応答時間t
A
≤ 25 ns
PV保護回路
接続コンフィグレーション
Yコンフィグレーション
耐用年数終了モード
OCFM (開放回路故障モード)
DC側保護回路(DC)
最大連続使用電圧U
CPV
400 V DC
短絡応力I
SCPV
2000 A
無負荷電圧U
OCSTC
≤ 330 V DC
最大放電電流I
max
(8/20) µs
40 kA
応答時間t
A
≤ 25 ns
絶縁抵抗R
iso
> 5 GΩ (DC 500 V時)
定格放電電流I
n
(8/20) µs
15 kA
連続使用電流I
CPV
20 µA
最大連続使用電圧U
CPV
400 V DC
短絡応力I
SCPV
2000 A
残留電圧U
res
≤ 1.4 kV (I
n
時)
≤ 1.1 kV (5 kA時)
≤ 1.3 kV (10 kA時)
≤ 1.5 kV (20 kA時)
≤ 1.8 kV (30 kA時)
≤ 2 kV (40 kA時)
保護レベルUp
≤ 1.4 kV
待機消費電力P
C
≤ 25 mVA
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP20
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 80 °C
高度
≤ 2000 m (amsl)
許容湿度(動作時)
5 % ... 95 %
衝撃(動作時)
60g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z)
振動(動作時)
7.5g (5-500 Hz/2.5 h/XYZ)
承認
UL仕様
最大連続動作電圧MCOV
800 V DC
短絡電流定格(SCCR)
50 kA
電圧保護定格VPR
2 kV
公称放電電流 I
n
20 kA
保護経路
(L+) - (L-)
(L+) - G
(L-) - G
定格電圧
800 V DC
分電システム
DC PV
SPDタイプ
1CA
規格と基準
標準/仕様
EN 61643-31
注記
2019
標準/仕様
IEC 61643-31
注記
2018
取付け
取付けタイプ
ベースエレメント上
販売用データ
アイテム番号
2800623
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
CL1324
GTIN
4046356615105
1個あたりの重量(梱包を含む)
65.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
46.11 g
関税率
85363010
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27171492
ECLASS-15.0
27171492
ETIM
ETIM 10.0
EC002496
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121620
認証
cUL認証済み
認証ID: FILE E 330181
UL 認証
認証ID: FILE E 330181
KEMA-KEUR
認証ID: 71-123544 REV.3
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-81006/A1
CCA
認証ID: NTR-NL 7937
UAE-RoHS
認証ID: 22-09-51251
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
EF3.1 気候変動
CO2e kg
2.247 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
ZBN 18 CUS
-
クイックマーカー
0825059
ZBN 18,LGS:ERDE
-
端子台マーキング
2749589
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE
-
端子台マーキング
2749576
ZBN 18:UNBEDRUCKT
-
クイックマーカー
2809128
B-STIFT
-
マーカーペン
1051993
製品 ヘルプ