VAL-MS 400/3+0/VF-FM
-
クラス 2サージアレスタ
2910476
サージ保護機器の組合せ、3チャネル、NS 35/7,5に取付け、c接点としてリモート表示接点(FM)、電圧400 V AC
製品の詳細
概要 | |
注記 | DIN EN 61000-4-4に準拠して最大4 kVのバースト試験に合格 |
最大1.5 kVの繰り返しパルスから絶縁します。 | |
低電圧設置機器の露出通電部品(本体)が二次変電所の接地装置に接続されている場合、L-PE間のITシステムでのみ使用可能(HV二次変電所の接地装置とLV設置本体を相互接続。RE = RA、IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442図44D / 例aに準拠)。 | |
高度が2000 m(AMSL)を上回る時、通電部と接地部の間に2 mmの横方向距離が保たれなければなりません。 |
製品ライン | サージアレスタ |
製品シリーズ | VALVETRAB MS |
IECカテゴリ | II |
T2 | |
ENクラス | T2 |
IEC電源システム | IT |
タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
極数 | 4 |
メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
インジケータ/リモート表示 | |
連続名 | リモート障害表示接点 |
Schaltfunktion | c接点 |
定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC (高度 ≤ 2000 m (amsl)) |
5 V AC ... 150 V AC (高度 > 2000 m msl) | |
30 V DC | |
動作電流 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
1 A DC |
接続方法 | ネジ接続 |
ネジ山 | M5 |
締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
剥き線長さ | 16 mm |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
接続方法 | Y形端子 |
撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
リモート障害表示接点 | |
接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
ネジ山 | M2 |
締付けトルク | 0.25 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
外形寸法 |
|
幅 | 71 mm |
高さ | 98.7 mm |
奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
水平ピッチ | 4 区分 |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V-0 |
素材のCTI値 | 600 |
絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
素材グループ | I |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
PBT |
保護経路 | L-PE |
L-L | |
作動方向 | 3L-PEN |
定格電圧 UN | 400 V AC (IT) |
定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
最大連続電圧UC | 440 V AC |
公称負荷電流IL | 80 A |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 5 µA |
定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
電圧保護レベルUP (L-L) | ≤ 4 kV |
保護レベルUp(L-PE) | ≤ 3.5 kV |
残留電圧Ures (L-L) | ≤ 4 kV (In時) |
残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.3 kV (In時) |
応答時間tA (L-L) | ≤ 25 ns |
応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 80 A (gG) |
分岐配線の最大バックアップヒューズ | 100 A (gG) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 5000 m (amsl) |
許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
標準/仕様 | IEC 61643-11 |
注記 | 2011 |
標準/仕様 | EN 61643-11 |
注記 | 2012 |
取付けタイプ | DINレール:35 mm |
アイテム番号 | 2910476 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL1321 |
カタログのページ | ページ 64 (C-4-2019) |
GTIN | 4055626459172 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 418.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 393.5 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 4.948 kg CO2e |
互換性のある製品
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-MS 400 ST - クラス2サージ保護プラグ 2816399
-
F-MS 1100 ST - クラス2サージ保護プラグ 2909844
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
バリスタと漏れ電流のないガス入り放電管の組合せにより、絶縁監視システムでの使用に最適
鉄道技術など、絶縁強度が高いアプリケーションで使用可能