VAL-MS 230
-
クラス 2サージアレスタ
2839127
サージ電圧アレスタ。ベースエレメントおよび高容量バリスタを接続したプラグ、NS 35/7.5に取付け。定格電圧: AC 230 V、1チャネル。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
非常に幅広いアプリケーションで何百万回も実証された品質
工業規格の全体幅1 HPにより、ブリッジで迅速に取付け
プラグ式の保護モジュールにより、試験と絶縁測定が簡単
さまざまな定格電圧で、幅広いアプリケーション
高いモジュール性で、あらゆるアプリケーションに対応する個別ソリューションを提供