ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

BLT-T2-1S-320-UT - クラス 2サージアレスタ
2906101

照明、ケーブル接続ボックス、取付けボックス、シルタイプトランキング、床下設置用または終端デバイスいずれにも取付け可能なタイプ2サージアレス。絶縁クラスI専用でLEDによるエラー表示を行う。分岐または貫通式配線で取付け。AC 230 V仕様

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ビル設備をさらに最適に保護することで、末端機器の寿命と可用性が向上
電源を最適に保護することで、LED照明の寿命と可用性が向上
障害発生時の負荷回路用のシャットダウン機能により、優れたレベルの情報を提供
機械的/視覚的な状態表示で、機器に電圧をかけることなく簡単に状態を監視
長穴での取付けにより、柔軟な設置
分岐型接続または貫通接続式
可動設置時
組込みの取付け穴で固定
コンパクト設計
LEDで状態表示
L'は電源が照明に接続されておらずサージ保護機器エラーになっていることを示します。
汎用の街路、トンネル、オブジェクト照明