FLT-SEC-T1+T2-2IT-350/25-FM
-
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ 1+2
1044388
プラグイン直撃雷用保護機器とサージ保護機器の組合せ、タイプ1+2/クラスI+IIに準拠、単独運転時の二相電源ネットワーク用(L1、L2、PE)。
製品の詳細
| 概要 | |
| 注記 | 低電圧設置機器の露出通電部品(本体)が二次変電所の接地装置に接続されている場合、L-PE間のITシステムでのみ使用可能(HV二次変電所の接地装置とLV設置本体を相互接続。RE = RA、IEC 60364-4-442 / VDE 0100-442図44D / 例aに準拠)。 |
| 製品シリーズ | SEC Family |
| IECカテゴリ | I + II |
| T1 + T2 | |
| ENクラス | T1 + T2 |
| IEC電源システム | IT |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続式端子台 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 13 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 71.2 mm |
| 高さ | 95.2 mm |
| 奥行き | 74.5 mm |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| 色 (オスコネクタ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ベースエレメント) | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-PE |
| L-L | |
| 作動方向 | 2L-PE |
| 定格電圧 UN | 240 V AC (IT) |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 350 V AC |
| 公称負荷電流IL | 125 A (< 55 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.5 mA |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 25 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs、充電 | 12.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs、比エネルギー | 160 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs、ピーク値limp | 25 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi (L-PE) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA (AC 264 V) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 電圧保護レベルUP (L-L) | ≤ 1.5 kV (L1-L2) |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 2.8 kV (L1-PE) |
| ≤ 1.5 kV (L2-PE) | |
| 残留電圧Ures (L-L) | ≤ 1.5 kV (In / L1-L2時) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA / L1-L2時) | |
| ≤ 1 kV (5 kA / L1-L2時) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA / L1-L2時) | |
| 残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.8 kV (In / L1-PE時) |
| ≤ 2.4 kV (10 kA / L1-PE時) | |
| ≤ 2 kV (5 kA / L1-PE時) | |
| ≤ 1.8 kV (3 kA / L1-PE時) | |
| ≤ 1.5 kV (In / L2-PE時) | |
| ≤ 1.2 kV (10 kA / L2-PE時) | |
| ≤ 1 kV (5 kA / L2-PE時) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA / L2-PE時) | |
| TOV動作(UT時)(L-PE) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA | ≤ 25 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 125 A (gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5 - 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 1044388 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1241 |
| GTIN | 4055626620862 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 633.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 633.6 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
EML (20XE)R - ラベル 0803452
-
EML (20XE)R YE - ラベル 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803595
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - クラス1/2サージ保護プラグ 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - クラス2サージ保護プラグ 2905346