FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM - 雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ 1+2
2905467

プラグイン直撃雷用アレスタとサージアレスタの組合せ、タイプ1+2/クラスI+IIに準拠、単相電源ネットワーク用、接地線を中性線を1本のケーブルに組合せ(L1、L2、PEN)。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
並列に説速されたバリスタアレスタによる直接調整で、敏感な機器の動的過電圧に対して最大限の保護が可能