FLT-SEC-T1+T2-1S-350/25-FM
-
雷電流アレスタとサージアレスタの複合型タイプ 1+2
2905466
プラグイン直撃雷用アレスタとサージアレスタの組合せ、タイプ1+2/クラスI+IIに準拠、単相電源ネットワーク用、中性線と接地線を分離(L1、PE、N)。
製品の詳細
| 製品シリーズ | SEC Family |
| IECカテゴリ | I + II |
| T1 + T2 | |
| ENクラス | T1 + T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 2 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 12 V AC ... 250 V AC |
| 125 V DC (200 mA DC) | |
| 動作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC (30 V DC) | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 4.5 Nm |
| 剥き線長さ | 18 mm |
| 撚線接続断面積 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 13 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 71.2 mm |
| 高さ | 95.2 mm |
| 奥行き | 74.5 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| 色 (オスコネクタ) | ライトグレー (RAL 7035) |
| 色 (ベースエレメント) | 灰 (RAL 7042) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA6.6-FR 20% GF |
| PBT-FR | |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT-FR |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| 作動方向 | 1L-N & N-PE |
| 定格電圧 UN | 240 V AC (TN-S) |
| 240 V AC (TT) | |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続動作電圧UC | 350 V AC |
| 公称負荷電流IL | 125 A (< 55 °C) |
| 接地ケーブル電流IPE | ≤ 0.01 mA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
| 定格放電サージ電流In (8/20) µs(L-PE) | 25 kA |
| 定格放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、充電 | 12.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、特定のエネルギー | 160 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs(L-N)、ピーク電流値limp | 25 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、充電 | 12.5 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、特定のエネルギー | 160 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs(L-PE)、ピーク電流値limp | 25 kA |
| インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、充電 | 50 A(アンペア) |
| インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、特定のエネルギー | 2500 kJ/Ω |
| インパルス放電電流(10/350) µs(N-PE)、ピーク電流値limp | 100 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi(L-N) | 25 kA (264 V AC) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A (350 V AC) |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA (AC 264 V) |
| 3 kA (350 V AC) | |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.5 kV |
| 保護レベルUp(L-PE) | ≤ 2.2 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1.2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (3 kA時) | |
| 残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.2 kV (In時) |
| ≤ 2 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.8 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.6 kV (3 kA時) | |
| 残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (In時) |
| ≤ 1 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.9 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.8 kV (3 kA時) | |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 457 V AC (120¨分/ 安全側事故モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 最大バックアップヒューズ、V字型貫通 | 125 A (gG) |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 315 A (gG) |
| 追加の技術データ | |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 100 kA |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 30g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (5 - 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 264 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 264 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV (N-G) | 350 V AC |
| 短絡電流定格(SCCR) | 50 kA |
| 電圧保護定格VPR(L-N) | 1200 V |
| 電圧保護定格VPR(L-G) | 1500 V |
| 電圧保護定格VPR (N-G) | 1200 V |
| 公称放電電流 In | 20 kA |
| 保護経路 | L-N |
| L-G | |
| N-G | |
| 定格電圧 | 240 V AC |
| 公称負荷電流IL | 50 A |
| 分電システム | Single phase |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| SPDタイプ | 2CA |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1 A AC |
| UL接続データ | |
| 締付けトルク | 40 lbf-in. |
| 接続電線断面積AWG | 3 ... 2 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| EN 61643-11 | |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2905466 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL1241 |
| GTIN | 4046356950169 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 654.3 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 631.5 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171204 |
| ECLASS-15.0 | 27171204 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001457 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 8090eb22-576d-4dd7-bd5b-ae38816cb202 |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
EML (20XE)R - ラベル 0803452
-
EML (20XE)R YE - ラベル 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 平面式クイックマーカーシート 0803595
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - ドライバ 1205037
-
FLT-SEC-T1-350/25-P - クラス1/2サージ保護プラグ 2905471
-
VAL-SEC-T2-350-P - クラス2サージ保護プラグ 2905346
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - クラス1サージ保護プラグ 2905473
特長
雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
並列に説速されたバリスタアレスタによる直接調整で、敏感な機器の動的過電圧に対して最大限の保護が可能