FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM - 雷電流アレスタとサージアレスタの両用 タイプ 1+2
2907388

漏れ電流フリーのプラグイン雷電流アレスタ、タイプ1/クラスIに準拠、単相電源ネットワーク用、中性線と接地線を分離(L1、PE、N)。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

雷電流アレスタから機器保護まで、最適なエネルギー調整が可能な汎用性の高いサージ保護シリーズ
一貫したプラグ式保護モジュールにより、メンテナンスが簡単
機械式状態提示/状態表示用インジケータとリモート表示接点により優れたレベルの情報を提供
低残留電圧特性を持つスパークギャップテクノロジにより、高エネルギーの雷電流発生時にも最適な保護効果を実現
省スペースで優れた放電性能を実現するため、雷保護レベルIの単相アプリケーションにも対応するコンパクト設計