VAL-US-240/40/3+1-FM
-
サージ保護機器
2910367
サージ保護機器、UL Listedタイプ1およびIECタイプ2、240/415 V AC用リモート表示接点付き4チャンネル、4線と接地。
製品の詳細
| 製品シリーズ | VALVETRAB US |
| IECカテゴリ | II |
| T2 | |
| ENクラス | T2 |
| IEC電源システム | TN-S |
| TT | |
| タイプ | DIRレールモジュール、2分割構造 |
| 極数 | 4 |
| メッセージサージ保護破損 | LED、リモート表示接点 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| インジケータ/リモート表示 | |
| 連続名 | リモート障害表示接点 |
| Schaltfunktion | c接点 |
| 定各電圧 | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 動作電流 | 5 mA AC ... 750 mA AC |
| 1 A DC | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M5 |
| 締付けトルク | 3 Nm (1.5 mm² ... 16 mm²) |
| 4.5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| 剥き線長さ | 16 mm |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 35 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 15 ... 2 |
| 接続方法 | Y形端子 |
| 撚線接続断面積 | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| リモート障害表示接点 | |
| 接続方法 | COMBICONによるプラグイン/ネジ接続 |
| ネジ山 | M2 |
| 締付けトルク | 0.25 Nm |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| 撚線接続断面積 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 28 ... 16 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 71 mm |
| 高さ | 98.7 mm |
| 奥行き | 65.7 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 4 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| 素材のCTI値 | 600 |
| 絶縁材質 | PA 6.6/PBT |
| 素材グループ | I |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| PBT |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 保護経路 | L-N |
| N-PE | |
| 作動方向 | 3L-N & N-GND |
| 定格電圧 UN | 240/415 V AC (TN-S) |
| 定格周波数fN | 50 Hz (60 Hz) |
| 最大連続電圧UC (L-N) | 385 V AC |
| 最大連続電圧UC (L-PE) | 385 V AC |
| 最大連続電圧UC (N-PE) | 305 V AC |
| 定格放電電流In (8/20) µs | 20 kA |
| 最大放電電流Imax (8/20) µs | 40 kA |
| 定格続流遮断電流Ifi (N-PE) | 100 A (305 V AC) |
| 短絡電流評価ISCCR | 25 kA |
| 保護レベルUP(L-N) | ≤ 1.8 kV |
| 保護レベルUp(N-PE) | ≤ 1.5 kV |
| 残留電圧Ures(L-N) | ≤ 1.8 kV (In時) |
| ≤ 1.6 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.4 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.3 kV (3 kA時) | |
| 残留電圧Ures(L-PE) | ≤ 2.2 kV (In時) |
| ≤ 1.7 kV (10 kA時) | |
| ≤ 1.5 kV (5 kA時) | |
| ≤ 1.4 kV (3 kA時) | |
| 残留電圧Ures (N-PE) | ≤ 0.4 kV (In時) |
| ≤ 0.25 kV (10 kA時) | |
| ≤ 0.15 kV (5 kA時) | |
| ≤ 0.1 kV (3 kA時) | |
| TOV動作(UT時)(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐電圧モード) |
| 440 V AC (120 分 / 耐電圧モード) | |
| TOV動作(UT時)(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐電圧モード) |
| 応答時間tA(L-N) | ≤ 25 ns |
| 応答時間tA(L-PE) | ≤ 100 ns |
| 応答時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns |
| 分岐配線の最大バックアップヒューズ | 125 A (gG) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (すべての接続ポイント使用時のみ) |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % |
| 衝撃(動作時) | 25g (半正弦 / 11 ms /3x ±X 、±Y 、±Z) |
| 振動(動作時) | 5g (10 ... 500 Hz / 2.5 h / X、Y、Z) |
| UL仕様 | |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-L) | 750 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-N) | 385 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV(L-G) | 385 V AC |
| 最大連続動作電圧MCOV (N-G) | 305 V AC |
| 短絡電流定格(SCCR) | 200 kA |
| 電圧保護定格VPR(L-L) | 2500 V |
| 電圧保護定格VPR(L-N) | 1500 V |
| 電圧保護定格VPR(L-G) | 2000 V |
| 電圧保護定格VPR (N-G) | 1200 V |
| ULタイプ | タイプ1 |
| 公称放電電流 In | 20 kA |
| 各相の最大サージ電流 | 40 kA |
| 保護経路 | L-N |
| N-G | |
| L-G | |
| 定格電圧 | 240/415 V AC (Y字型) |
| 分電システム | Wye |
| 定格周波数 | 50/60 Hz |
| SPDタイプ | 1 |
| ULインジケータ/リモート表示 | |
| 動作電圧 | 125 V AC |
| 動作電流AC | 1 A AC |
| UL接続データ | |
| 接続電線断面積AWG | 14 ... 2 |
| 空間距離と沿面距離 | |
| 標準/規則 | EN 60664-1 / EN 61643-11 |
| 標準/仕様 | IEC 61643-11 |
| 注記 | 2011 |
| 標準/仕様 | EN 61643-11 |
| 注記 | 2012 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2910367 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL132U |
| GTIN | 4055626445069 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 434.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 406 g |
| 関税率 | 85363030 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
MPB F600X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818355
-
MPB F200X16/ 1GS - 配線ブリッジ 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - 配線ブリッジ 2830443
-
MPB 18/4-12 - 配線ブリッジ 2809296
-
MPB 18/4- 8 - 配線ブリッジ 2809283
-
MPB 18/3- 6 - 配線ブリッジ 2809241
-
MPB 18/1-57 - 配線ブリッジ 2809238
-
MPB 18/1-12 - 配線ブリッジ 2748593
-
MPB 18/1- 9 - 配線ブリッジ 2748580
-
MPB 18/1- 8 - 配線ブリッジ 2748577
-
MPB 18/1- 6 - 配線ブリッジ 2748564
-
MPB 18/1- 4 - 配線ブリッジ 2809225
-
MPB 18/1- 3 - 配線ブリッジ 2809212
-
MPB 18/1- 2 - 配線ブリッジ 2809209
-
ZBN 18,LGS:ERDE - 端子台マーキング 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - 端子台マーキング 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
DK-BIC-35 - 接続式端子台 2749880
-
B-STIFT - マーカーペン 1051993
-
SZK PZ2 VDE - ドライバ 1206463
-
VAL-US-240/40-P - クラス1サージ保護プラグ 2910336
-
GDT-US-NG/40-P - クラス1サージ保護プラグ 2910342
特長
警報接点あり
それぞれのアレスタに光およびメカニカル状態表示
マルチチャネルクラス2アレスタ
全スロットが誤挿入防止の機械式コーディング