UDB 2X35/25 GN - 幹線分岐端子台
3071354

幹線分岐端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 1段、 断面積: 10 mm2 - 35 mm2、 ネジ接続、 2段目、 断面積: 1.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑

製品の詳細









互換性のある製品



特長

この分岐端子台は主電源ケーブルの簡単な電圧分岐に最適
DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1準拠