UDB 2X35/25 BN
-
幹線分岐端子台
3071352
幹線分岐端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 4、 極数: 1、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 35 mm2、 1段、 断面積: 10 mm2 - 35 mm2、 ネジ接続、 2段目、 断面積: 1.5 mm2 - 25 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 茶
製品の詳細
| 概要 | 最大3つの端子台を配置可能 |
| 製品ライン | パネル貫通型端子台 |
| 製品シリーズ | UDB |
| 極数 | 1 |
| 接続数 | 4 |
| 行の数 | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 定格サージ電圧 | 8 kV |
| 規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
| 段あたり接続数 | 4 |
| 定格接続サイズ | 35 mm² |
| 1段 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M6/M8 |
| 締付けトルク | ... 4 Nm |
| 剥き線長さ | 25 mm |
| 準拠規格 | IEC 60998-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 10 mm² ... 35 mm² |
| 断面積AWG | 6 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線の接続電線サイズ | 10 mm² ... 25 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 6 ... 4 (IECに準拠して変換済み) |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 10 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 10 mm² ... 16 mm² |
| 定格電流 | 125 A |
| 最大負荷電流 | 125 A |
| 定格電圧 | 400 V (最大1000 V) |
| 注記 | 撚線用フェルールを使用 |
| 定格電線断面積 | 35 mm² |
| 2段目 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 25 mm |
| 準拠規格 | IEC 60998-1 |
| 接続電線サイズ、単線 | 1.5 mm² ... 25 mm² |
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 1.5 mm² ... 16 mm² |
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 1.5 mm² ... 10 mm² |
| 幅 | 27 mm |
| 高さ | 55 mm |
| NS 35/7、5の奥行き | 46 mm |
| NS 35/15の奥行き | 53.5 mm |
| 色 | 茶 (RAL 8028) |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 絶縁材質グループ | I |
| 絶縁材質 | PA |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| 準拠規格 | IEC 60998-1 |
| IEC 60998-1 |
| 取付けタイプ | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| アイテム番号 | 3071352 |
| 梱包単位 | 5 pc |
| 最低注文数 | 5 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BE1213 |
| GTIN | 4046356735971 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 80.11 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 80.11 g |
| 関税率 | 85369010 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250119 |
| ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.0 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.43 kg CO2e |
互換性のある製品
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 終端キャップ 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/NS 35 N - エンドブラケット 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - ドライバ 1212700
-
CRIMPFOX 25R - 圧着工具 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - 圧着工具 1212038
-
A 10 -18 - 棒端子 3200344
-
A 16 -12 - 棒端子 3200425
-
A 25 -20 - 棒端子 3200386
-
A 35 -20 - 棒端子 3200409
-
AI 4 -18 GY - 棒端子 3200593
-
AI 6 -18 YE - 棒端子 3200603
-
AI 10 -18 RD - 棒端子 3200616
-
AI 16 -18 BU - 棒端子 3200629
-
A 4 -18 - 棒端子 3202834
-
A 6 -12 - 棒端子 3200328
特長
この分岐端子台は主電源ケーブルの簡単な電圧分岐に最適
DIN VDE 0603‑2/EN 60998‑1準拠