TP70XIT-10/3117C240 S00056 - タッチパネル
2401176

タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 6.0、 Visu+ / AX OPC Server、 MPI。

製品の詳細







互換性のある製品