TP35AM/702000 S00003 - タッチパネル
2401033

タッチパネル、 8.9 cm / 3,5"-FSTN ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、256 階調のグレースケール、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT / TSDiag、 バスシステムなし。

製品の詳細








互換性のある製品