TP11AT/702001 S00001 - タッチパネル
2400869

タッチパネル、 8.9 cm / 3.5"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、320 x 240 ピクセル (QVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 バスシステムなし。

製品の詳細








互換性のある製品