TP105XIT-10/3101C240 S00092
-
タッチパネル
2401363
タッチパネル、 26.4 cm / 10.4"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 600 ピクセル (SVGA)、262144 色、 Xscale® PXA320, 806 MHz、 USBホスト1.1x2、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 CODESYS、 バスシステムなし。
製品の詳細
使用上の制限 | |
EMCの注意事項 | EMC:クラスA製品、ダウンロードセンターでメーカーの説明を参照 |
製品ライン | オペレータパネル |
コンピュータデータ | |
プロセッサ | Xscale® PXA320, 806 MHz |
OS | Windows® CE 5.0 |
メモリ | 1 MB SRAM |
データストレージ | NAND-Flash, 1 GB |
ディスプレイ | |
ディスプレイタイプ | 26.4 cm / 10.4"-TFT |
スクリーンの解像度 | 800 x 600 ピクセル (SVGA) |
タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
ディスプレイ照明タイプ | LED |
輝度 | 340 cd/m² 通常時(調整可能) |
MTBF | 50000 h |
カラースペクトラム | 262144 色 |
読取り角度、左 | 70.00 ° |
読取り角度、右 | 70.00 ° |
読取り角度、上 | 50.00 ° |
読取り角度、下 | 60.00 ° |
インターフェース | USBホスト1.1x2 |
インターフェース(オプション) | CFスロット |
ネットワーク | Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45 |
バスシステム | バスシステムなし |
ユーザーソフトウェア | CODESYS |
バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
電源 | |
通常電流消費 | 0.7 A |
リアルタイムクロック | |
リアルタイムクロック | あり |
電源 | |
電源 | 24 V DC ±20 % |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
NEMA 4X | |
使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
高度 | 3000 m |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
外形寸法 | |
幅 / 高さ / 奥行き | 295 mm / 220 mm / 5 mm (前面プレートのサイズ) |
取付け寸法 | |
幅 / 高さ / 取付け奥行き | 287 mm / 212 mm / 61 mm (取付け穴、デバイスにバスシステムがある場合はバスの奥行き) |
アイテム番号 | 2401363 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | DRCABZ |
GTIN | 4055626148946 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
USB FLASH DRIVE - USBメモリスティック 2402809
-
VL 1 GB CF - メモリカード 2913155
-
VL 4 GB CF - メモリカード 2913157
-
VL 8 GB CF - メモリ 2913158
-
HMI BATTERY - バッテリ/アキュムレータ 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - 取付け材 2701385
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - 取付け材 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - 取付け材 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - プリント基板用コネクタ 1896381