TP070ATW/107030000 S00003
-
タッチパネル
2400703
タッチパネル、 17.8 cm / 7"-TFT ディスプレイ (アナログ抵抗式(ポリエステル))、800 x 480 ピクセル (WVGA)、65536 色、 Arm9™, 200 MHz、 2x USB Host 2.0、 Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45、 Windows® CE 5.0、 TSvisRT、 バスシステムなし。
製品の詳細
製品ライン | オペレータパネル |
コンピュータデータ | |
プロセッサ | Arm9™, 200 MHz |
OS | Windows® CE 5.0 |
メモリ | 128 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
データストレージ | NOR-Flash, 64 MB |
ディスプレイ | |
ディスプレイタイプ | 17.8 cm / 7"-TFT |
スクリーンの解像度 | 800 x 480 ピクセル (WVGA) |
タッチテクノロジ | アナログ抵抗式(ポリエステル) |
ディスプレイ照明タイプ | LED |
輝度 | 350 cd/m² 通常時(調整可能) |
MTBF | 40000 h |
カラースペクトラム | 65536 色 |
読取り角度、左 | 70.00 ° |
読取り角度、右 | 70.00 ° |
読取り角度、上 | 65.00 ° |
読取り角度、下 | 65.00 ° |
インターフェース | 2x USB Host 2.0 |
インターフェース(オプション) | なし |
ネットワーク | Ethernet(10/100 Mbps)x1、RJ45 |
バスシステム | バスシステムなし |
ユーザーソフトウェア | TSvisRT |
バッテリの寿命 | 5年(通常時) |
電源 | |
電源 | 24 V DC ±20 % |
通常電流消費 | 0.5 A |
リアルタイムクロック | |
リアルタイムクロック | あり |
取付けタイプ | 前面取付け |
前面プレートの材質 | アルミニウム(天然陽極酸化処理) |
ハウジングの材質 | スチール製シート、亜鉛メッキ |
周囲条件 | |
保護等級 | IP65(前面)、IP20(背面) |
NEMA 4X | |
使用周囲温度 | 0 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 70 °C |
高度 | 3000 m |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 85 % |
衝撃 | 15g、IEC 60068-2-27に準拠 |
振動(動作) | EN 60068-2-6準拠で1g |
外形寸法 | |
幅 / 高さ / 奥行き | 203 mm / 147 mm / 5 mm (前面プレートのサイズ) |
取付け寸法 | |
幅 / 高さ / 取付け奥行き | 195 mm / 139 mm / 54 mm (取付け穴、デバイスにバスシステムがある場合はバスの奥行き) |
アイテム番号 | 2400703 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DRCABB |
GTIN | 4055626097954 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 1,000 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 1,000 g |
関税率 | 84714100 |
生産国 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |