TMC 3 F1 122  1,0A
   - 
  熱磁気式機器用ミニチュアサーキットブレーカ
    
      0915153
      
      
    
  
      熱磁気サーキットブレーカ、3極、高速遮断、a接点×1、b接点×2、NS 32またはNS 35取付け用汎用脚部付
製品の詳細
| 製品ライン | 熱磁気機器用ミニチュアサーキットブレーカ | 
| 製品シリーズ | TMC | 
| 極数 | 3 | 
| 接続数 | 4 | 
| 行の数 | 2 | 
| 電位 | 2 | 
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III | 
| 汚染度 | 3 | 
| ヒューズタイプ | 自動装置 | 
| 最大負荷電流 | 1 A (接続電線サイズ6 mm²用―メイン接点) | 
| 1 A (接続電線サイズ6 mm²用―補助接点) | |
| 定格サージ電圧 | 4 kV | 
| スイッチング速度ICN | 定格電流0.2~5 Aに対して400 A | 
| 定格電流6~16 Aに対して800 A | |
| 概要 | |
| ヒューズ | F1(高速遮断) | 
| 接点の種類 | 1 a接点 | 
| 2 b接点 | |
| 最大負荷電流 | 1 A (接続電線サイズ6 mm²用―メイン接点) | 
| 1 A (接続電線サイズ6 mm²用―補助接点) | |
| 主コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 | 
| ネジ山 | M3 | 
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm | 
| 剥き線長さ | 12 mm | 
| 内部シリンダゲージ | A3 | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² | 
| 断面積AWG | 24 ... 10 (IECに準拠して変換済み) | 
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 4 mm² | 
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² | 
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² | 
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 0.75 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 1 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² | 
| 定格電流 | 1 A | 
| 定格電圧 | 250 V AC | 
| 65 V DC | |
| 補助コンタクト | |
| 接続方法 | ネジ接続 | 
| ネジ山 | M3 | 
| 締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm | 
| 剥き線長さ | 12 mm | 
| 内部シリンダゲージ | A1 | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 断面積AWG | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) | 
| 撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 1.5 mm² | 
| 撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.25 mm² ... 2.5 mm² | 
| 撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.25 mm² ... 1.5 mm² | 
| 同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 m² ... 0.75 m² | 
| 同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 m² ... 0.75 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.5 mm² | 
| 同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 0.75 mm² | 
| 定格電流 | 1 A | 
| 定格電圧 | 250 V AC | 
| 65 V DC | |
| 幅 | 37.5 mm | 
| 高さ | 82.5 mm | 
| 奥行き | 96 mm | 
| UL94難燃性クラス | V0 | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| 絶縁材質 | PA-F | 
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし | 
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -30 °C ... 60 °C | 
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm | 
| アイテム番号 | 0915153 | 
| 梱包単位 | 2 pc | 
| 最低注文数 | 1 pc | 
| 注記 | 受注生産(返品不可) | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | CLA121 | 
| GTIN | 4017918009830 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 196.3 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 196.3 g | 
| 関税率 | 85362010 | 
| 生産国 | DE | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
互換性のある製品
            注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
          
          
        - 
    
      
 - 
    
      
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 0801762
 - 
    
      
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201280
 - 
    
      
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201028
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
 - 
    
      
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201358
 - 
    
      
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201015
 - 
    
      
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DINレール取付け穴あり 1201002
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201798
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
 - 
    
      
E/UK 1 - エンドブラケット 1201413