有用な情報
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
EB 80-12 - 挿入ブリッジ
EB 80-12
-
挿入ブリッジ
3009338
挿入ブリッジ、 ピッチ: 12 mm、 極数: 80、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
挿入ブリッジ
極数
80
ピッチ
12 mm
電位
80
寸法
ピッチ
12 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
部材
銅
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
取付け
取付けタイプ
ネジ取付け
販売用データ
アイテム番号
3009338
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE1Z2X
GTIN
4017918091781
1個あたりの重量(梱包を含む)
150 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
150 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400