MTKD-S-CU/E-CU EX - 熱電圧端子台ペア
3100102

熱電圧端子台ペア、 TCタイプB、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 1 A、 接続数: 4、 極数: 2、 接続方式: ネジ接続、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

製品の詳細








互換性のある製品



特長

この端子台は同様の測定回路に熱電対線を引き込むために使用する
熱電対線/端子台クランプ/導電板の接続部で誤った熱電対電圧が発生しないように、EN 60584/DIN EN 60584規格に準拠している
導電板は熱電対線と同じ熱特性を持った材質(耐熱200 ℃)で作られている