EAC
認証ID: KZ7500651131219505cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
250 V | 10 A | 28 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
熱電圧端子台ペア、 TCタイプN、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 1 A、 接続数: 4、 極数: 2、 接続方式: ネジ接続、 1段、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー
製品ライン | パネル貫通型端子台 |
極数 | 2 |
接続数 | 4 |
行の数 | 1 |
電位 | 1 |
規準状態での最大損失電力 | 0.77 W |
段あたり接続数 | 4 |
定格接続サイズ | 2.5 mm² |
1段 | |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.6 ... 0.8 Nm |
剥き線長さ | 7 mm |
内部シリンダゲージ | A3 |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
断面積AWG | 24 ... 12 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 14 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
定格電流 | 1 A |
最大負荷電流 | 1 A (接続電線断面積が4 mm²の場合) |
定格電圧 | 400 V (電圧は隣接する端子台MTKへ) |
幅 | 10.4 mm |
終端板の幅 | 1 mm |
高さ | 46.2 mm |
NS 32の奥行き | 44.9 mm |
NS 35/7、5の奥行き | 39.9 mm |
NS 35/15の奥行き | 47.4 mm |
色 | 灰 (RAL 7042) |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | あり |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
準拠規格 | IEC 60947-7-1 |
取付けタイプ | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
アイテム番号 | 5043321 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE1211 |
カタログのページ | ページ 532 (C-1-2019) |
GTIN | 4017918178710 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 15.322 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.42 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ECLASS-13.0 | 27250115 |
ETIM 9.0 | EC000904 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |