ボルト接続式端子台、電線断面積: 0.1~6 mm2、AWG: 26 - 10、幅16.3 mm、色: グレー
便利なテスト回路用変流端子台
試験用断路端子台で、二次変流器回路に必要なすべてのテスト回路を安全に使用でき、とても便利です。6本の汎用ブリッジシャフトで、試験用断路端子台は分電において最大レベルの機能性と柔軟性を提供します。最新の短絡コンタクトを組み込んだコネクタバージョンで、接続している変流器を確実に保護することができます。
回路テスト断路端子台、 スライド付き、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 1段、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.5 mm2 - 10 mm2 、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 茶
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 30 A、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2 、 色: グレー
回路テスト断路端子台、 端子台マーキングには、8.2 mmピッチのマーキング材を使用してください。、 定格電圧: 800 V、 定格電流: 6.3 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 1 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: 橙
回路テスト断路端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積: 0.5 mm2 - 10 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
テスト断路端子台
テスト断路端子台用コンフィグレータ
測定用トランスデューサセットの個別デザインをコンフィグレーションします。適切な変流端子台の選択に加えて、変流器の試験と短絡を行うアクセサリを、アプリケーションに応じて配置することができます。
特長
- 最大6本の汎用ブリッジシャフトで電源供給や試験を行い、高レベルの機能性を確保
- プラグイン変流端子台を備えた変流器と測定用トランスデューサのスイッチング用のモジュール型設計
- 最新の短絡コンタクトを組み込んだプラグバージョンで接続している変流器と測定用トランスデューサを確実に保護
- 中継端子台とアース端子台が同形状のシンプルで機能的な設計
- 各スイッチング状態のセクション断路器の確実な接触とラッチ
- 切替え状態の明確な識別
新製品
Push-Xテクノロジ搭載の機能端子台
信号をすばやく安全に切断
Push-X機能端子台を使用すると、工具を使用せずに撚線を配線することができます。また、組込み式断路ゾーンで信号を簡単に切断することができます。基本の断路端子台TGには、機能プラグの安全な組込みのオプションも用意されています。
主な特長
- Push-Xテクノロジ
- テスト断路端子台:6 mm²
- 定格電流:30 A
- 定格電圧:500 V
- 断路端子台と断路ナイフ端子台:2.5 mm²
- 定格電流:24 A
- 定格電圧:500 V
特長
- 新しい工具不要のPush-X接続テクノロジで、非常に便利な操作
- フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け
- テスト断路端子台用に変流器の短絡を「メイク・ビフォア・ブレーク」で自動的にリード
- 信号の切断とさまざまな機能プラグの組込みが簡単
- 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムのアクセサリでコストを大幅に削減
試験用断路端子台
変流断路端子台
変流端子台と変流断路端子台
変流器端子台により、接続テクノロジを自由に選ぶことができます。変流器端子台の設計には、特許取得済みの3か所のブリッジシャフトが使用されました。これにより、端子台のコンパクトなデザインと柔軟性が保証されます。端子台に内蔵された断路器により、オレンジ色の断路レバーのドライバを使用して、スイッチング状態を安全に切り替えられます。エンドポジションにはラッチが組み込まれ、オプションのスイッチングロックを利用してこのスイッチング状態が不用意に変更されないよう確保することができます。断路端子台の他に、同じ形状の中継端子台とアース端子台もあります。
変流端子台MEAシリーズ
XTVMEA 6は端子台シリーズの新しい変流端子台です。新しいMEA端子台は、革新的なPush-X接続テクノロジを備えています。つまり、電線は片手だけで楽々と配線することができます。新しい変流端子台のもう一つのメリットは、変流器の短絡の種類です。変流器は、特殊な短絡ブリッジと断路器用のカップリングモジュールの使用により、簡単かつ安全に短絡することができます。カップリングされた断路器をスイッチングすることにより、変流器は「メイク・ビフォア・ブレーク」原理に沿って、変流器が両側で切断される前に自動的に短絡します。操作レバーのデカップリングにより、片側で回路を開くこともできます。XTVMEA 6 テスト断路端子台の他に、新しいMEAシリーズには同じ形状の中継端子台とアース端子台もあります。
テスト断路端子台PTME
変流端子台MEシリーズ
プラグインブリッジバーと標準ドライバを使用して、測定用トランスデューサMEシリーズを安全かつ便利に短絡させることができます。ブリッジバーはブリッジ溝の断路ポイントの両側に配置して、所定位置にラッチで固定することができます。短絡ブリッジバージョンに加えて、短絡プラグ付きのプラグイン端子台も使用することができます。プラグを外すと組み込まれている金属製の開閉機器で短絡します。そのため、接続している測定用変換器は自動的にダメージから保護されます。
変流器
変流器および電流測定変換器
変流器とは、アンペア数や電圧などの入力電気変数を、比例する偏位出力変数に変換する、測定用トランスデューサです。このような電流は従来型の計測ユニットには高すぎることが多いため、大きな電流の電圧と強度を軽減します。これらの変数を測定可能にするために、比例的に減少させる必要があります。これには変流器が必要です。エネルギー産業は、このような変流器が使用され、そのため変流端子台も使用される業界の1つに過ぎません。フエニックス・コンタクトのテスト断路端子台により、関連する技術的要件と規格要件に準拠して、測定用トランスデューサをセットアップすることができます。断路器とスイッチングブリッジの形態の高速スイッチングオプションにより、多大な労力をかけずにさまざまな測定が可能になります。
clipx ENGINEERによる効率的な設計
制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア
clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。
端子台に関する製品パンフレット
ダウンロード
トランス用端子台に関するパンフレット
トランス用端子台についての情報をご希望ですか。以下で端子台やプラグインテストシステムに関する製品パンフレットを入手することができます。また、端子台の品質テストに関するパンフレットも入手することができます。