マーシャリング用多段式端子台、 操作レバーなし、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 8 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー
分電用マーシャリング用多段式端子台
マーシャリング用多段式端子台により、オートメーションのアプリケーションの信号系のコンパクトで明確なマーシャリングが可能です。マーシャリング用多段式端子台とマーシャリング用パッチボードは、さまざまな極数に対応しています。電線と接続ポイントの色分けされた割当て、および広いマーキングエリアで、直感的で安全な識別しやすく安全な電源分岐設備が確保されます。
マーシャリング用多段式端子台、 操作レバーなし、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 17.5 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、5段目、6段目、7段目、8段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー、 接続エレメントの色: 黒
マーシャリング用多段式端子台、 操作レバーなし、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プッシュイン式、 1段目、2段目、3段目、4段目、 定格断面積: 1.5 mm2、 断面積: 0.14 mm2 - 2.5 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 青、 接続エレメントの色: 赤
特長
- コンパクトな設計で最大20%の高い信号密度
- 電線と接続ポイントに、自由に設定可能な配色を行い、判別しやすい安全な設置を実現
- 自由にアクセス可能な2.3 mmのテストポイントによる便利なテスト
- 大面積でピッチフリーのマーキング
- 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムアクセサリで在庫コストを削減
マーシャリング用パネル
PTRV 8マーシャリング用端子台
コンパクトな信号分岐を実現するマーシャリング用パネル
マーシャリング用パネルは、コンパクト設計で最大の信号密度と最大 20%の省スペースを実現します。マーシャリング用端子台は、NS 35 DINレールにスナップ止めするだけで簡単に取り付けることができます。マーシャリング用パネルの自由にアクセスできる2.3 mmのテストポイントにより、個々の接続ポイントを簡単にテストすることができます。統一されたCLIPLINE completeアクセサリを使用することで、保管コストと物流コストを削減することができます。
マーシャリング用パネルは、さまざまな標準色の組合せの組立済みタイプがあり、例えば 、DIN VDE 0815準拠タイプや、自由に組立てられるタイプもあります。
電源投入あり/なしの分電モジュール
明確な電位分岐のための分電モジュール
マーシャリング用パネルとは異なり、分電モジュールは単一の電位を帯びています。電源投入の有無にかかわらず利用でき、標準化されたFBSブリッジを使用してすばやく簡単に拡張することができます。マーシャリング用パネル同様、分電モジュールも最大限の信号密度を提供し、NS 35 DINレールに簡単にスナップ止めすることもできます。
マーシャリング用パネル
マーシャリング用パネルPTRV向けコンフィグレータ
オートメーションのアプリケーションで信号を正確に払い出すための、個々の払い出し用パネルを設定します。
マーシャリング用パネルとマーシャリング用パッチボードの製品パンフレット
ダウンロード
マーシャリング用パネルと分電モジュールについての紙媒体の資料をご希望ですか。以下で製品パンフレットと品質パンフレットを入手することができます。