PTV断路端子台と断路ナイフ端子台

断路端子台と断路ナイフ端子台

特に試験および測定テクノロジにおいて、回路を簡単に手動で切断することができるさまざまな端子台が使用されます。フエニックス・コンタクトの断路ナイフ端子台には、簡単に操作できるレバー操作型断路ナイフがあります。基本的な断路端子台は、コンポーネントコネクタ、ヒューズプラグ、絶縁プラグ、貫通コネクタを収納する汎用遮断ゾーンを提供します。

Go to Product Detail Page for item 3210192
PT 2,5-TGB - 断路端子台
PT 2,5-TGB - 断路端子台
3210192

断路端子台、 電流および電圧は使用するコネクタによって決まります。、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.14 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3072815
UT 6-T/SP - 断路端子台
UT 6-T/SP - 断路端子台
3072815

断路端子台、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 41 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 6 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 10 mm2 、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3104013
MTK-P/P - 断路ナイフ端子台
MTK-P/P - 断路ナイフ端子台
3104013

断路ナイフ端子台、 テストプラグを挿入するテストソケットねじ付き、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 16 A、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 NS 32、 色: グレー

Go to Product Detail Page for item 3211913
PTTB 4-MT - 断路ナイフ端子台
PTTB 4-MT - 断路ナイフ端子台
3211913

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 28 A、 1段、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 2段目、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積:0.2 mm2 - 6 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

特長

  • [x]レバータイプの断路ナイフ、絶縁プラグ、回転式接点による回路の分離が便利
  • 断路箇所の両側にテストオプションがあり使いやすい電流測定
  • [x]断路レバーの先端がラ固定されているため安全に操作可能
  • [x]断路箇所がカラーマーキングで分かりやすい
  • [x]断路部品、ヒューズプラグ、コンポーネントコネクタ、パネル貫通型コネクタで個々に組立て

新製品

DINレールにスナップ止めされた断路端子台、断路ナイフ端子台、およびPush-Xテクノロジ付き変流端子台
2つの断路ゾーンと複数のブリッジシャフトを備えた断路端子台および断路ナイフ端子台

Push-Xテクノロジ搭載の機能端子台

信号をすばやく安全に切断

Push-X機能端子台を使用すると、工具を使用せずに撚線を配線することができます。また、組込み式断路ゾーンで信号を簡単に切断することができます。基本の断路端子台TGには、機能プラグの安全な組込みのオプションも用意されています。

主な特長

  • Push-Xテクノロジ
  • テスト断路端子台:6 mm²
  • 定格電流:30 A
  • 定格電圧:500 V
  • 断路端子台と断路ナイフ端子台:2.5 mm²
  • 定格電流:24 A
  • 定格電圧:500 V

特長

  • 新しい工具不要のPush-X接続テクノロジで、非常に便利な操作
  • フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け
  • テスト断路端子台用に変流器の短絡を「メイク・ビフォア・ブレーク」で自動的にリード
  • 信号の切断とさまざまな機能プラグの組込みが簡単
  • 汎用性のあるCLIPLINE completeシステムのアクセサリでコストを大幅に削減

複数段型断路ゾーンを備えた断路端子台

コンパクトな汎用信号分配

PT 2.5-2MT端子台シリーズのダブル断路ナイフは、2か所のブリッジシャフトx 3と組み合わせて、限られたスペースで幅広い分配アプリケーションを提供します。この端子台は、標準断路端子台と比較して端子台列の長さが半分に削減されます。

主な特長

  • Push-inテクノロジ
  • 定格断面積:2.5 mm²
  • 断面積:0.14 mm²~4.0 mm²
  • 定格電流:16 A
  • 定格電圧:400 V
  • 1台の端子台で複数のブリッジと試験のタスクが可能

特長

  • 2つの断路ナイフを1台の端子台に備え、省スペースな信号分岐と試験タスク
  • 断路ナイフと開放ボタンの色をマッチさせ、概要を把握可能
  • P-FUプラグ式ヒューズプラグおよびP-CO機器プラグと共に使用するPT 2,5-2TGバージョン
  • RCエレメントなど、さまざまな部品の個別接続が可能

断路ナイフ端子台

断路ナイフ端子台

断路ナイフ端子台

断路ナイフ端子台は、しっかりした回転できるレバータイプの断路ナイフが特長です。このナイフは標準のねじ回しで操作でき、例えばテスト目的で回路を迅速に切断して閉じることができます。テストポイントは端子点に統合されているため、接続された電線でテストを実施することができます。断路ナイフは明確に認識できるエンドポジションに固定されるため、誤って起動されることはありません。オプションのスイッチングロックを利用して、レバータイプの断路ナイフが起動されるのを完全に予防することもできます。

DINレール上にスナップ止めされた断路端子台

断路端子台と絶縁プラグ

断路端子台

断路端子台は通常、断路ゾーンを組み込んだ中継端子台、多線式端子台、または多段式端子台です。断路ゾーンは標準化され、さまざまな機能プラグを使用できます。機能プラグを含めることにより、さまざまな機能端子台ができ上ります。ヒューズプラグを含めることにより、基本断路端子台がヒューズ端子台になります。コンポーネントコネクタにより、端子台はコンポーネント端子台になります。貫通型コネクタと貫通型ロックにより、基本端子台を貫通型端子台または貫通のない端子台に変換できます。断路ナイフ端子台のレバー断路ナイフなどの、組込み可能な絶縁プラグにより、2つのスイッチング状態を迅速に切り替えることが可能です。この簡単な切替えにより、例えば個別回路を迅速に測定することができます。つまり、基本断路端子台は取外し可能なプラグによって、制御盤内の非常に汎用的な端子台です。

タブレット画面上のclipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを操作

clipx ENGINEERによる効率的な設計

制御盤製造向けエンジニアリングソフトウェア

clipx ENGINEERエンジニアリングソフトウェアを使用すると、端子台列、組立済み取付けプレート、ジャンクションボックスをこれまでになく効率的に設計・調達し、あらゆる作業場においてデータを本番環境にシームレスに転送することができます。お客様のCAEプログラムおよびフエニックス・コンタクトのアプリケーションとコンフィグレータへのスマートなインターフェースにより、設計プロセスが加速します。

端子台の製品パンフレットを開く

端子台製品パンフレット

ダウンロード

断路端子台と断路ナイフ端子台の情報をお求めですか。以下で端子台と端子台の品質テストに関する製品パンフレットを入手できます。