このモジュールは、Axioline Fモジュール型I/O機器で使用するためのAxioline FのI/Oモジュールです。 このモジュールは、Axioline Fローカルバスに取り付けて、Axioline FコントローラまたはバスカプラにI/Oデータを通信することができるモジュール型I/O機器で、ステーションのヘッドとなります。 抵抗温度センサの信号を取得するために使用します。 このモジュールは一般的なすべてのプラチナおよびニッケルセンサをサポートします(DIN EN 60751とSAMAに準拠)。 Cu10、Cu50、Cu53センサ、さらにKTY8xセンサタイプも サポートします。 この機器は本質安全I/Oモジュールとして、本質安全フィールドI/Oからモジュールの端子に直接接続できます。
AXL F EX IS RTD8 XC 1F
-
温度モジュール
1397158
Axioline F、 温度記録モジュール、アナログ入力: 8 (抵抗温度検出器用)、接続テクノロジ: 2/3/4線式(シールド対応)、ローカルバスの伝送速度: 100 Mbps、RTD機能、本質安全、過酷な条件仕様、保護等級: IP20、バスベースモジュールとAxioline F コネクタを含む
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
IECEx
認証ID: IECEx UL 20.0044XcUL Listed
認証ID: FILE E196811UL Listed
認証ID: FIILE E196811ATEX
認証ID: DEMKO 20 ATEX 2370XCCC
認証ID: 2024122309122109互換性のある製品
特長
アナログ入力8チャネルで抵抗温度検出器(RTD)を接続
500 Ω、5 kΩ、10 kΩの線形入力
センサを2/3/4線接続
組込み、デジタルセンサ線形化
標準化されている測定値を°C、°F、Ωで直接表示
測定値を16ビット形式または浮動小数点形式で表示
PC設定可能フィルタ
耐短絡入力
温度安定性
極めて高度なノイズイミュニティ
低ノイズ
過酷な環境下で使用可能
-40°C ~+ +70°Cの拡張温度範囲
部分コーティングのプリント基板
デバイス定格プレートを保存