MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - 温度測定用変換器
2811970

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

ソフトウェアによるコンフィグレーション(FDT/DTM)またはIFS-OP-UNITオペレータインターフェースと表示ユニットによるコンフィグレーション
別売のプラグで冷接点補償
ゾーン2に取付け、保護タイプ "n"(EN 60079-15)
SIL 2まで EN 61508に準拠
測温抵抗体、熱電対、抵抗型センサ、ポテンショメータ、mV電源の入力
反転出力信号(オプション)
さまざまな温度を測定
リレースイッチング出力
プラグインねじ式またはスプリング式(プッシュインテクノロジ)
プログラミングアダプタIFS-USB-PROG-ADAPTERで稼働中に電源不要でプログラミング
自由にPC設定可能な入力と出力