MACX MCR-CJC - コネクタ
MACX MCR-CJC
-
コネクタ
2924993
熱電対の冷接点補償用プラグ、警報設定を安全に切替え、温度変換器MACX ...-T-UI... と組み合わせて使用。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
プラグ
接続データ
接続方法
ネジ接続
ネジ山
M3
接続電線サイズ、単線
0.2 mm² ... 2.5 mm²
撚線接続断面積
0.2 mm² ... 2.5 mm²
接続電線断面積AWG
24 ... 14
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-20 °C ... 65 °C
周囲温度(保管時/運搬時)
-40 °C ... 85 °C
高度
≤ 2000 m
許容湿度(動作時)
通常 5 % ... 95 % (結露なし)
販売用データ
アイテム番号
2924993
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DK111Z
GTIN
4046356592949
1個あたりの重量(梱包を含む)
10.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
14.8 g
関税率
85366990
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100