MACX MCR-EX-AP-2T-2I
-
温度測定用変換器
1290780
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | 精度、通常は基本測定範囲に対するパーセンテージで指定(UN、23°C時) |
| 動作時の注記 | 設置環境は周囲温度に影響します。 操作方法をご覧ください。 |
| 動作時の注記 | 出力動作 = 2.4 mA (0 mA~23 mAまたは「Hold last value(最後の値を保持)」を設定可能) |
| 動作時の注記 | センサはソフトウェアまたはDIPスイッチで設定 |
| 動作時の注記 | 2線式比較はDIPスイッチADJで設定 |
| アプリケーションノート | 入力変数は、ISpac Wizardパラメータ化ソフトウェアまたはDIPスイッチで設定可能です。 |
| 製品シリーズ | MACX Analog |
| チャネル数 | 2 |
| 設定 | ソフトウェア |
| 機能 | |
| 設定 | ソフトウェア |
| 電気的絶縁 | 5方向絶縁 |
| 入力と出力の間の電気的絶縁 | はい |
| 温度係数、通常 | ≤ 0.1 % (10 K) |
| 極性反転保護 | あり |
| 電気的絶縁 入力/出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力/電源 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力/エラーメッセージ出力 IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 入力/設定インタフェース IEC/EN 60079-11 | |
| 標準/規則 | IEC/EN 60079-11 |
| 定格絶縁電圧 | 375 VPP |
| 電気的絶縁 出力1/出力2 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/電源 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/設定インタフェース | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電気的絶縁 出力/電源/エラーメッセージ出力 | |
| 試験電圧 | 350 V (50 Hz, 60 s) |
| 電源 | |
| 定格電源電圧 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 18 V ... 31.2 V |
| 電力損失 | ≤ 1.9 W |
| 電力消費 | ≤ 1.9 W |
| 計測 | |
| 入力内容 | 測温抵抗体 |
| 使用できるセンサタイプ(RTD) | Pt 100, Pt 250, Pt 500, Pt 1000, Pt 2000, Ni 100, Ni 500, Ni 1000, M50, M53, M100 |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 1100 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 接続方式 | 2、3、4線 |
| 最大許容全導体抵抗 | 50 Ω (ワイヤごと、2線式回路) |
| 100 Ω (ワイヤごと、3線式、4線式回路) | |
| 温度測定範囲 | ≥ 51 K (範囲はセンサの種類による) |
| 計測 | |
| 入力内容 | 熱電対 |
| 使用できるセンサタイプ(TC) | B,E,J,K,N,R,S,T,L,U,XK |
| 温度測定範囲 | -200 °C ... 1800 °C (範囲はセンサの種類による) |
| 最大許容全導体抵抗 | ≤ 1000 Ω (ケーブルごと) |
| 温度測定範囲 | ≥ 36 K (範囲はセンサの種類による) |
| 計測 | |
| 入力内容 | ポテンショメータ |
| 接続方式 | 3線式 |
| 線形抵抗測定範囲 | 50 Ω ... 500 Ω |
| 0.5 kΩ ... 5 kΩ | |
| 1 kΩ ... 10 kΩ | |
| 10 kΩ ... 100 kΩ (並列10kΩシャント付き、断線監視機能なし) | |
| 信号: エラーメッセージ出力 | |
| 最大スイッチング電圧 | 30 V |
| 最大スイッチング電流 | 100 mA |
| 信号: 電流 | |
| 電流出力信号 | 0 mA ... 20 mA (設定可能) |
| 4 mA ... 20 mA (設定可能) | |
| 0 mA ... 21 mA (機能領域) | |
| 負荷 | 0 Ω ... 600 Ω (チャネルごと) |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| Ex設置(EPL) | Gc |
| Ex i回路(EPL) | Ga |
| Da | |
| Ma | |
| セーフティデータ | |
| 最大内部インダクタンスLi | ごくわずか |
| 最大内部容量Ci | ごくわずか |
| 最大出力電圧Uo | 6.5 V |
| 最大出力電流Io | 19.7 mA |
| 最大出力電力Po | 32 mW (線形特性曲線) |
| セーフティ関連最大電圧Um | 253 V AC |
| IIA (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 700 mH / 1000 µF |
| IIB (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 330 mH / 570 µF |
| IIC (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 90 mH / 25 µF |
| I (単純回路): 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 700 mH / 1000 µF |
| 型式 | コンフィグレーションインタフェース |
| 注記 | アプリケーションノート すべての機器の機能・診断 |
| 接続方法 | 4ピン、ソケット |
| 型式 | RS-232-C |
| ソフトウェア | ISpac Wizard 9199 |
| 状態表示 | 緑色のLED(電源) |
| 赤色のLED(回線エラー) |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 112.5 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 奥行き NS 35/7,5 | 114.5 mm (EN 60715に準拠でDINレールNS 35/7,5に取付け) |
| UL 94難燃性クラス | V0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 (端子台) |
| IP30 (ハウジング) | |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 70 °C (スタンドアロン機器:任意の取付け位置) |
| -20 °C ... 40 °C (グループ組立:垂直DINレール、空気循環なし) | |
| -20 °C ... 60 °C (グループ組立:垂直DINレール、空気循環あり) | |
| -20 °C ... 50 °C (グループ組立:水平DINレール、空気循環なし) | |
| -20 °C ... 70 °C (グループ組立:水平DINレール、空気循環あり) | |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| 許容湿度(動作時) | ≤ 95 % (結露なし) |
| ATEX | |
| 表示記号 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| I (M1) [Ex ia Ma] I | |
| IECEx | |
| 表示記号 | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
| [Ex ia Ma] I | |
| 電磁適合性 | 次の規格・規定に基づき試験済み:EN 61326-1(産業用)、NAMUR NE 21 |
| 電気的絶縁 | 5方向絶縁 |
| 取付けタイプ | NS 35/15、NS 35/7,5 |
| 取付け位置 | 垂直、水平 |
| アイテム番号 | 1290780 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK121W |
| GTIN | 4063151523022 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 228.6 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 133.1 g |
| 関税率 | 85437090 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| SCIP | b0613b0e-2747-427c-8a07-7d54f451fd56 |
互換性のある製品
-
MCR-DP - 絶縁プレート 1430594
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - プログラミングアダプタ 2811271
-
MACX MCR-PTB - 電源分配・警報モジュール 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - 電源分配・警報モジュール 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DINレールバスコネクタ 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - DINレールバスコネクタ 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - DINレールバスコネクタ 1351982
-
MPS-IH WH - 絶縁スリーブ 0201663
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
MPS-IH BU - 絶縁スリーブ 0201689
-
MPS-IH YE - 絶縁スリーブ 0201692
-
MPS-IH GN - 絶縁スリーブ 0201702
-
MPS-IH GY - 絶縁スリーブ 0201728
-
MPS-IH BK - 絶縁スリーブ 0201731
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - プラスチックラベル 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - プラスチックラベル 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - プラスチックラベル 0828098
-
US-EMLP (11X9) - プラスチックラベル 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - プラスチックラベル 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - プラスチックラベル 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - デバイスマーキング 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - デバイスマーキング 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - デバイスマーキング 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - ドライバ 1205053