WIL-BI-LIRS-868-00 - 開閉装置と制御装置の組立て
1393531

アプリケーションソフトウェアを含む、凍結検知、雷電流監視、負荷監視、構造健全性監視用センサデータの評価ユニット。Modbus/TCPおよびPROFINETによる通信。868 MHz周波数帯で通信。供給範囲については、「技術データ」タブを参照してください。

製品の詳細







互換性のある製品



特長

継続的な監視により、損傷の早期検出、メンテナンス間隔の最適化
オープンインターフェースで既存のシステムに簡単に接続
リモートアクセスにより、メンテナンス作業の日程を計画し、パラメータ設定の調整が可能
過酷な状況でも、風力発電機の最大の可用性を実現