ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

PT 2XEX(I)-24DC-ST - サージ保護プラグ
2838225

2線式フローティング防爆信号回路2個の保護回路を接続するPT保護プラグ。定格電圧:24 V DC、HART準拠。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









互換性のある製品




特長

プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。