PT 2X1VA- 60AC-ST
-
サージ保護プラグ
2839172
製品の詳細
概要 | |
注記 | 技術データは以下の指定されたベースエレメントとの組合せに関して有効です。 |
PT -BE/ FM 2839282 |
製品ライン | 計測制御回路技術用サージ保護 |
製品シリーズ | PLUGTRAB PT |
IECカテゴリ | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
タイプ | オス |
アレスタは次のソフトウェアバージョンによるCHECKMASTERでテスト可能。 | SW rev. 1.00以降 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
定格電圧UN | 60 V AC |
インジケータ/リモート表示 | |
Schaltfunktion | b接点 |
接続方法 | ネジ接続(ベースエレメントに接続) |
ネジ山 | M3 |
締付けトルク | 0.5 Nm |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
外形寸法 |
|
幅 | 17.5 mm |
高さ | 44.8 mm |
奥行き | 51.7 mm |
水平ピッチ | 1 区分 |
モジュール全体の幅 | 17.7 mm |
モジュール全体の高さ | 90 mm |
モジュール全体の奥行き | 65.5 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
銅色 | |
UL94難燃性クラス | V-0 |
ハウジングの材質 | PA 6.6 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
作動方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大連続電圧UC | 100 V DC |
75 V AC (50/60 Hz) | |
定格電流 | 26 A AC (30 °C) |
3 A DC (78 °C) | |
動作有効電流IC(UC時) | ≤ 1.5 mA AC |
≤ 3 mA DC | |
接地ケーブル電流IPE | ≤ 3 mA AC |
≤ 6 mA DC | |
公称放電電流In (8/20) µs(コア-アース) | 2 kA |
パルス放電電流Iimp (10/350) µs | 500 A |
合計放電電流ITotal (8/20) µs | 4 kA |
出力電圧限界、1 kV/µs(ケーブル-アース間)スパイク時 | ≤ 200 V |
出力電圧制限、1 kV/µs(ライン-アース間)スタティック時 | ≤ 200 V |
電圧保護レベルUp(ケーブル-アース間) | ≤ 250 V (C1 - 1.4 kV / 0.7 kA) |
≤ 300 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
≤ 220 V (C3 - 100 A) | |
応答時間tA(ケーブル-アース間) | ≤ 25 ns |
入力減衰aE、非対称 | 通常 0.3 dB (≤ 150 kHz / 150 Ω) |
カットオフ周波数fg(3 dB)、非対称 (信号接地)150 Ωシステムの場合 | 通常 600 kHz |
容量(コア-アース間) | 通常 4 nF |
メッセージサージ保護破損 | LED |
必要とされる最大バックアップヒューズ | 25 A AC (gL/gG) |
3 A DC (T) | |
インパルス耐久性(ケーブル-アース間) | C1 - 1.4 kV / 0.7 kA |
C2 - 4 kV / 2 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
高度 | ≤ 2000 m (amsl) |
標準/仕様 | IEC 61643 |
注記 | 2000 + 正誤表2001 + A1:2008、変更 + A2:2012 |
標準/仕様 | EN 61643-21 |
注記 | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
取付けタイプ | ベースエレメント上 |
アイテム番号 | 2839172 |
梱包単位 | 10 pc |
最低注文数 | 10 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | CL2111 |
カタログのページ | ページ 138 (C-4-2019) |
GTIN | 4017918182830 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 26.3 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 23.19 g |
関税率 | 85363010 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | cf9c391a-a063-4d17-88e7-c8c271ee8d7a |
互換性のある製品
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
SSA 3-6 - シールド接続 2839295
-
SSA 5-10 - シールド接続 2839512
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602
特長
プラグ式保護モジュール付きのCHECKMASTER 2により、簡単に試験および文書化が可能
2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。