PT-BE/FM - タイプ3サージ保護ベースエレメント
2839282

保護プラグPT用ベースエレメント、NS 35/7.5およびNS 35/15に取付け、ハウジング幅:17.5 mm

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ

製品の詳細









特長

2ピース設計でメンテナンス性を最大限に向上
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易
インピーダンスニュートラル型の挿入および保護プラグの取外しにより、メンテナンス作業中に信号が影響を受けることはありません。
フローティングリモート表示接点により、制御室に簡単に組込み