VAL-US-SPP-400/40/3+0-R - サージ保護機器
1790783

サージ保護機器、UL Listed認証タイプ1およびIECタイプ2、690Y/400 V AC用三相電源システム用、ローカルステータスインジケータ(グリーン/レッド)付き交換可能なサージ保護プラグ、プラグイン式リモートシグナリング機能付き。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

UL Listed認証タイプ1およびIECタイプ2準拠の汎用サージ保護機器(SPD):北米における一般的なすべての電源供給システム構成および供給電圧に対応
交換可能なサージ保護プラグでメンテナンスが最小限
グリーン/レッドのローカル光学式表示による明確な状態表示と、すばやく簡単な取付けを可能にするプラグイン式リモートシグナリング
包括的なデジタルデータで計画も簡単
設置の安全を確保するための誤配線・感電防止機能