TTC-6-1X2-24DC-UT
-
サージ保護機器
2906798
2線式フローティング信号回路用サージ保護(例:0(4) mA~20 mA電流ループ)、HART準拠。最大SIL 3の安全関連回路で使用可能。
製品の詳細
互換性のある製品
特長
全体幅わずか6 mmと薄型で省スペース
オーダーメイドの製品機能でコスト最適化
幅広い製品ラインアップにより計測制御用アプリケーションで考えられるあらゆる要件に対する選択が容易