DINレールコネクタは、PT-IQ基本要素(PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0)の納入時には含まれていません。DINレールコネクタが必要な場合は別途ご注文ください。
PT-IQ-3-BE-UT
-
サージ保護ベースエレメント
2910419
保護プラグPLUGTRAB PT-IQのベースエレメント(3-HF、2X1、1X2)
製品の詳細
| 製品シリーズ | PLUGTRAB IQ |
| タイプ | ベースエレメント、DINレール取付け |
| 極数 | 3 |
| メッセージサージ保護破損 | なし |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 定格電圧UN | 48 V DC |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.7 mm |
| 高さ | 91.1 mm |
| 奥行き | 51.6 mm (DINレール 7.5 mmを含む) |
| 水平ピッチ | 1 区分 |
| 色 | 黒 (RAL 9005) |
| UL94難燃性クラス | V-0 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6 |
| 機械的仕様 | |
| 開放サイドパネル | なし |
| 定格電圧UN | 48 V DC |
| 最大連続動作電圧UC | 53 V DC |
| 37 V AC | |
| 定格電流 | 300 mA (53 V DC) |
| 1 A (40 °C, 30 V DC) | |
| パスごとの抵抗 | 1.2 Ω ±5 % |
| 必要とされる最大バックアップヒューズ | 1 A (FF, ≤ 30 V DC) |
| 315 mA (FF, 53 V DC) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 高度 | ≤ 4000 m (amsl) |
| 標準/仕様 | IEC 61643-21 |
| 注記 | 2000 + A1:2008、変更 |
| 標準/仕様 | EN 61643-21 |
| 注記 | 2001 + A1:2009 |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-3 |
| 注記 | 2007 + A1:2011 |
| 標準/仕様 | EN 61000-6-2 |
| 注記 | 2005 |
| 取付けタイプ | DINレール:35 mm |
| アイテム番号 | 2910419 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | CL2151 |
| GTIN | 4055626461564 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 71.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 63 g |
| 関税率 | 85366990 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 20bb2a75-6b46-4c09-a34a-95d118562f5f |
互換性のある製品
-
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0808697
-
ZBN 18 CUS - クイックマーカー 0825059
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 2809128
-
E/ME TBUS NS35 GY - エンドブラケット 2713780
-
FK-MC 0,5/ 5-ST-2,5 - プリント基板用コネクタ 1881354
-
PT-IQ-JUMPER-2.0 - プラグインブリッジ 2906879
-
PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - DINレールバスコネクタ 2906878
-
X-PEN 0,35 - マーカーペン 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602