HCC 4-CLT-NS35 SET - サージ保護ベースエレメント
1279180

サージ保護ベースエレメント、 HCC 4シリーズに適したCLIXTRABサージ保護に対応、 定格電圧: 400 V、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

CLIXTRABサージ保護機能を既存のHCC 4接続部に簡単に統合
HCC 4-CLT-NS35 SETは、10極のHCC 4システム用端子台5個で構成されます。
内蔵の接地コンタクトは無電圧絶縁システムと共に使用することができます