HCC 4-F - メスインサート
1600001

断面積
接続方式
電圧 ピクトグラム

メスインサート、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 25 A、 接続数: 10、 極数: 10、 接続方式: ネジ接続、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 4 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラグとソケットの頑強なストレインリリーフ
感電防止、非接続時も含む