IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62961VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40019422| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 A | 1.5 - 10 | |||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 6 | ||||
| C | ||||
| 16 - 6 | ||||
| F | ||||
| 16 - 6 | ||||
スプリング式アース端子台、 接続数: 3、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 1段、 定格断面積: 10 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 16 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: 緑ー黄
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 A | 1.5 - 10 | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 16 - 6 | ||||
| C | ||||
| 16 - 6 | ||||
| F | ||||
| 16 - 6 | ||||