AXL SE CNT1 - 機能モジュール
1088131

CRAの要件への適合に向けて準備中

Axioline Smart Elements、 機能モジュール、 カウンター入力; カウンター入力: 1; 制御入力: 1; カウント方向入力: 1; デジタル出力: 1、 24 V DC (100 mA); 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









特長

32ビットカウンタ(加算/減算)
最大入力周波数:150|kHz
出力の有効化は、比較値に基づきます
ハードウェアまたはソフトウェアゲートを使用するカウンタ制御
1回または定期的にカウント
保護された24 Vセンサ/アクチュエータ電源
デバイス定格プレートを保存